製品を公開する
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
    Sika

    Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop

    Google翻訳,

    Sikafloor®-3 QuartzTop は、セメント、特別に選択された石英鉱物骨材および混和剤で構成されるコンクリート用の 1 液型、プレブレンド、(着色) ミネラル乾式振とう硬化剤です。

    用途

    Sikafloor®-3 QuartzTop は経験豊富な専門家のみが使用できます。

    Sikafloor®-3 QuartzTop は、モノリシック フロアに耐久性のあるミネラル ドライ シェイク トッピングを提供します。新鮮な湿ったコンクリートの床に振りかけたり、こてでこねたりすると、耐摩耗性のある滑らかな表面が形成されます。

    典型的な用途は、耐久性と耐摩耗性の床が重要な要件である倉庫、工場、ショッピング モール、公共エリアです。

    特徴・メリット

    • 中程度の耐摩耗性評価
    • 耐衝撃性
    • 費用対効果の高い表面硬化剤
    • 防塵
    • 高速アプリケーション
    • お手入れ簡単
    • 油やグリースに対する耐性の向上
    • 品質保証工場ブレンド
    • 幅広い色
    技術仕様
    • 固有参照番号sikafloor-3-quartztop
    • 製品ファミリ Flooring
    • 製品グループAcrylic dispersion
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-16
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アクリル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - 床材 - その他
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC コード301617
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_85_82
    • Uniclass 2015 説明Surface hardeners
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring Treatment
    • OmniClass 番号23-15 17 11 15 13
    • OmniClass タイトルFloor Hardeners
    • CSI UniFormat II コードB1010
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Construction

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米