製品の公開
Elastic UV-stable polyurethane hybrid, liquid applied roof waterproofing system with SikaRoof® PUR
Sika

Elastic UV-stable polyurethane hybrid, liquid applied roof waterproofing system with SikaRoof® PUR

Google翻訳”,

SikaRoof® PUR は、2 成分、冷間塗布、ポリウレタン ハイブリッド液体塗布膜屋根防水システムです。このシステムは、弾力性と UV 安定性に優れているため、耐久性に優れた防水ソリューションを提供します。

用途

SikaRoof® PUR は経験豊富な専門家のみが使用できます。

この製品は、以下の屋根防水用途に使用できます。

  • 屋根の劣化を防ぎ、耐用年数を延ばす
  • 新築・改修プロジェクト
  • 貫通部、排水溝、天窓、複雑な形状など、多数のディテールを備えた屋根
  • Sikalastic®-701(RAL 9016 程度)と組み合わせて使用​​すると、クールルーフとソーラールーフの両方を実現できます。
  • 塗布機械が実用的でない小規模プロジェクト向けの代替オプション

    この製品は以下の基材に使用できます。

  • アルミニウム
  • 真鍮
  • ビチューメンシート膜
  • ビチューメンコーティング
  • レンガ
  • セメント質
  • コンクリートスラブ
  • 銅
  • 既存のSikalastic® MTCシステム
  • 亜鉛メッキ鋼
  • 鉛
  • 鉄金属
  • ステンレス鋼
  • 石
  • 素焼きのセラミックタイル

  • ご注意ください:

  • このシステムは屋外用途にのみ使用できます。このシステムは屋外用途にのみ使用できます。
  • この製品は永久的に水に浸すことには適していません。


特徴

  • 低臭気特性により、このシステムは臭気に敏感なプロジェクトに適しています。
  • 硬化が速いため、塗布後すぐに雨によるダメージに対する耐性が得られます。
  • メンテナンスコートは、以前のコートを剥がす必要がなく、必要なときに簡単に塗布できます。
  • 冷間塗布 - 熱や炎を必要としません
  • シームレスな仕上げ
  • 複雑な形状を簡単に詳細化
  • Sika® Reemat Premiumで強化
  • 低温でも優れた亀裂架橋能力
  • 低温でも柔軟性を維持
  • 多くの基材への優れた接着性
  • 蒸気透過性
  • 多くの一般的な環境の影響に耐性がある
技術仕様
  • Unique refsikaroof_pur
  • コレクションセットLiquid Applied Membrane
  • コレクションAromatic & aliphatic polyurethanes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_64
  • Uniclass2015詳細Polyurethane (PUR) waterproof coatings
  • MasterFormat 2014 コード07 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFluid-Applied Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 15
  • OmniClassタイトルFluid Applied Roofing