製品の公開
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-25 SS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-25 SS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-25 SS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-25 SS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-25 SS
    Sika

    FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-25 SS

    Google翻訳”,

    SikaRoof® SikaShield® BW-25 SSは、露出屋根の金属デッキ用温熱屋根防水システムです。トーチ塗布型アスファルト膜(ベースシートSikaShield® E74 PE SA 3mm、キャップシートSikaShield® HB79 MG 4mm)、および防湿層で構成されています。防湿層は、Sarnavap®-1000 E、Sarnavap®-2000 E、または粘着タイプのSarnavap®-5000 E SA FRからお選びいただけます。本システムは、PIRガラス合板と併用して施工する必要があります。

    用途

    SikaRoof® SikaShield® BW-25 SS は、以下の防水膜システムとして使用されます。

    • 平らな屋根
    • 傾斜屋根
    • 金属デッキ

    特徴

    • FM承認システム
    • APAOとSBSビチューメンの利点を組み合わせた
    • トーチ方式で簡単に設置可能
    • 完全に結合
    • 高い耐久性
    • 高い耐熱性
    • 高い耐衝撃性
    • 寒冷地でも高い柔軟性
    • 非常に優れた機械的特性(引張、引裂、せん断)
    技術仕様
    • Unique refsikaroof_sikashield_BW-25_SS
    • コレクションセットRoofing
    • コレクションBitumen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEG019610
    • ETIM 名Roofing materials
    • Uniclass2015コードPr_25_57_08_75
    • Uniclass2015詳細Reinforced bitumen roofing sheets
    • MasterFormat 2014 コード07 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBuilt-Up Bituminous Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31 13 23
    • OmniClassタイトルModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes