製品の公開
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
    Sika

    SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles

    Google翻訳”,

    SikaSwell® S-2 は、水と接触すると膨張し、コンクリート構造物のあらゆるタイプの接合部や貫通部を密閉する 1 成分ポリウレタン親水性シーラントです。SikaSwell® A および SikaSwell® P プロファイルを構造物に接着するために使用されます。

    SikaSwell® A は長方形のアクリルシーリングプロファイルです。水と接触すると膨張し、コンクリート構造物のあらゆるタイプの接合部や貫通部をシールします。

    SikaSwell® A Maritim は、塩水と接触すると膨張し、コンクリート構造物のあらゆるタイプの建設ジョイントや貫通部を密閉するように特別に設計された長方形のアクリルシーリングプロファイルです。

    SikaSwell® P タイプ H は、超吸収材とゴムコアを備えたハイブリッド プロファイルです。水と接触すると膨張し、コンクリート構造物のあらゆるタイプの接合部や貫通部を密閉します。プレキャスト要素構造の密閉に使用できます。

    建設ジョイント、壁や床スラブを貫通するパイプや鉄骨の貫通部、あらゆる種類の貫通部や建設ジョイントの周囲、ケーブルダクト内の建設ジョイントなどのシーリングに適しています。

    特徴 / 利点

    • 簡単に素早く適用できます
    • ジョイントとディテールのための多目的ソリューション
    • 永久的に耐水性(濡れ・乾きサイクル)
    • さまざまな化学物質に耐性がある
    • SikaSwell® S-2およびSikaSwell® A-2010によるBBAシステム承認
      技術仕様
      • Unique refsikaswell-hydrophilic
      • コレクションセットWaterproofing
      • コレクションJoints
      • タイプ建築資材
      • 公開日2023-02-02
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアクリル
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
      • IFC分類建物エレメント
      • UNSPSC名称Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
      • UNSPSC30
      • Uniclass2015コードPr_30_31_76_16
      • Uniclass2015詳細Construction joint sealants
      • MasterFormat 2014 コード07 92 00
      • MasterFormat 2014 タイトルJoint Sealants
      • OmniClassNumber23-13 23 19 15
      • OmniClassタイトルConstruction Sealants
      • UniFormatIIコードA20
      • UniFormatIIタイトルBASEMENT CONSTRUCTION