製品の公開
SILIKAL® FishTank System
Silikal® GmbH

SILIKAL® FishTank System

Google翻訳”,

SILIKAL® FishTank Systemは、垂直面および水平面用の滑らかで速硬化性のメタクリル酸メチル系コーティング剤です。ひび割れを補修する膜を形成するとともに、滑らかで耐摩耗性に優れた上塗り層を形成し、清掃性にも優れています。SILIKAL® FishTank Systemは、新規プロジェクトはもちろん、増築や改修工事にも最適です。ダウンタイムを最小限に抑え、屋内・屋外どちらにも施工可能です。

仕様
  • Curing time: 1 hour
    Temperature resistance: -25 °C to +45 °C (+60 °C for short periods, e.g. for cleaning purposes)
    Chemical resistance: Refer to Silikal chemical resistance table
    Water Vapour Permeability: Class II (EN ISO 7783-2)
    Fire behaviour: Efl (EN ISO 13501)
    Thickness: 1 – 3 mm
    Colour Range: Please refer to Silikal Colour Concept

技術仕様
  • Unique refsilikal_fish_tank_system
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションMMA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリレート
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • Uniclass2015コードAc_32_10_29
  • Uniclass2015詳細Fish cultivating
  • OmniClassNumber23-15 17 29 13 19
  • OmniClassタイトルResinous Flooring