製品の公開
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
    Simes

    Catch

    Google翻訳”,
    Catchは、革新的な正方形および長方形のダウンライトレンジであり、傾斜した光学ベースのおかげで、優れた視覚的快適性、最小限の寸法、および調整可能性を兼ね備えています。最先端のカウルを使用することにより、光学システムはまぶしさをなくし、LED光源を使用するときに必要な視覚的な快適さの重要性を強調しています。凹んだ寸法を小さくすることで、浅い深さの設置が可能になり、リモートドライバーは、要求に応じてDALIオプションを利用して、すばやく簡単に設置できます。調整可能なバージョンのCatchは、外部トリムと同じ高さに取り付けるか、突起を制限して取り付けることができるため、傾斜の調整が容易になり、ビーム角度の精度が向上します。キャッチは、美観が向上したアルミニウムまたはステンレス鋼のトリムを備えた固定バージョンまたは調整可能バージョンで利用でき、より極端なアプリケーションに適しています。
    技術仕様
    • Unique refCATCH
    • コレクションセットDownlight
    • コレクションCATCH
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-14
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)