製品の公開
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    Google翻訳”,

    NANOFOCUS は、主電源電圧 240V に直接接続された小型クラス II LED プロジェクターです。

    スーパースポット 3° およびスポット 10° 狭ビーム レンズを使用すると、38 ° の広範なレンズを使用できます。長さ55cmのアームにより地面に直接固定できます。さらに、壁掛けバージョンでは、ストラップアクセサリを使用して木に設置することもできます。

    技術仕様
    • Unique refnanofocus_ground_stake
    • コレクションセットProjectors
    • コレクションNANOFOCUS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-18
    • エディション2
    • 高さ(Mm)550
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち3.7 3.7 (13)
    5つ星のうち4.3 4.3 (11)
    5つ星のうち4.6 4.6 (76)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)