製品の公開
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    5つ星のうち3.73.7(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    POOLは、スイミングプールや淡水用に特別に設計された高性能の水中照明器具です。三次元で利用可能で、水中での感情と魅力のために、ハロゲンランプとLED光源、単色およびRGBWが装備されています。
    仕様
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    技術仕様
    • Unique refPOOL
    • コレクションセットUnderwater
    • コレクションPOOL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1918-06-01
    • エディション2
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)