製品の公開
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    淡水用途の水中スポットライトは、噴水、滝、ウォータージェットの装飾照明用のプール範囲を完成させます。単色LEDとRGBWで利用可能なPOOLSPOTは、示唆に富む光の効果と色で水を形作ることができます。
    仕様
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    技術仕様
    • Unique refPOOL-SPOT
    • コレクションセットUnderwater
    • コレクションPOOL SPOT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1918-06-01
    • エディション3
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)