製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
similor-kugler/products/989f3547-f2c4-4832-b850-e9424424e75d
ホーム
カテゴリー
キッチン
蛇口・混合栓
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
利用できません: アメリカ合衆国
Similor Kugler
フォロー
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Google翻訳”,
原文を見る
シンクミキサー、突起225 mm、スイベルスパウト、固定制限付きカートリッジ
ダウンロード
仕様
仕様
Projection 225 mm, swivel spout
技術仕様
技術仕様
Unique ref
5-00930-100-094
コレクションセット
SK Citypro Liberty
コレクション
Faucets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-08-06
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.similor.ch/en/prod/5-00930-100-094/
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
クロム
設計国
スイス
正味重量(kg)
2.57
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_84
Uniclass2015詳細
Sink taps
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
ヨーロッパ
スイス
類似製品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
ダウンロード
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
ダウンロード
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
ダウンロード
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
ダウンロード
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
ダウンロード