お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

SK Triathlon, Roman tub filler, 4-hole, with plate

Unique ref.: 5-02174-100-000
ブランド名: Similor Kugler
製品ファミリー: SK Triathlon
製品グループ: Faucets
公開日: 2016-12-22
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)
4-hole roman tub filler, projection 220 mm, with plate

Roman tub filler


主なマテリアル: Brass
副マテリアル: Chrome
デザイン: Switzerland
製作国:

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L72511
Uniclass 1.4 詳細: Taps
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 詳細: Shower Mixers
NBS Reference コード: 35-06-82
NBS Reference 詳細: Shower Mixers
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Switzerland

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です