製品を公開する
Folding Arm² PA-KL²-50/710-S
Folding Arm² PA-KL²-50/710-S
    SIMON PROtec

    Folding Arm² PA-KL²-50/710-S

    Google翻訳,

    折りたたみ式arm²アクチュエータ-プレミアムRWAウィンドウオープナー

    折りたたみ式アームは、ファサードや屋根の電動窓開口部用のプレミアムアクチュエータテクノロジーです。煙や熱の換気だけでなく、制御された自然換気にも使用できるように設計およびテストされています。 「折りたたみアーム」タイプのアクチュエータは、特殊な運動学を備えており、ステンレス鋼のレバーアームと組み合わせた高性能ギア(> 20,000 LW)は、交互の負荷(風、雪)に対して非常に耐性があります。特に対称的なデザインで、閉じたときの設置寸法が小さいため、この自動ウィンドウオープナーは、特に大きくて重いウィンドウなど、美的要求の高いプロジェクトに最適です。すべての折りたたみ式アームアクチュエータは、DIN EN 12101-2に準拠してテストおよび認定されており、さまざまなプロファイルシリーズとともに、自然の煙および熱排気換気装置として使用できます。接続は、SICO-PLUG接続プラグを介して行われます。これには、開くストロークや力などのパラメータをパラメータ化して、さらにステータスメッセージを読み取ることができるSICOBUSプログラミングインターフェイスが含まれています。 PAシリーズの製品は、ソロアクチュエータと同期アクチュエータとしてさまざまなバージョンで入手できます。それらは、同期グループで相互にネットワーク化することができ、SHEVコントロールパネルとビル管理システムを使用したリモートコントロールにも使用できます。すべてのKlapparm²アクチュエータは、低消費電力のための非常に高い効率を特徴としているため、永続的に稼働する運用コストを削減します。

    パフォーマンス機能折りたたみアーム²アクチュエータPA-KL²-50/710-S:

    PA-KL²-50/710-S折りたたみ式アーム²アクチュエータは、負荷カットオフが統合された同期アクチュエータであり、ファサードと屋根の内側と外側の開口部の窓の自動化に使用できます。メインとセカンダリのクロージングエッジに取り付けることができます。 PA-KL²-50/710-S折りたたみ式アーム²アクチュエータPA-KL²-50/710-Sの開口ストロークは710mmであるため、設置位置に応じて、効果的な自然換気/煙のための大きな断面を実現します。抽出。折りたたみ式アーム²アクチュエータPA-KL²-50/710-Sの押し引き力は500Nです。力や開放ストロークなどのアクチュエータパラメータは、SICOLINKソフトウェアインターフェイスを使用して現場の状況に適合させることができます。 PA-KL²-50/710-S折りたたみ式アーム²アクチュエータPA-KL²-50/710-Sには、再起動ロック、ソフトスタート、およびシールを解除するためのソフトクローズが装備されています。 PA-KL²-50/710-S折りたたみ式アーム²アクチュエータは、シーケンシャル制御システムのロッキングアクチュエータと一緒に使用することもできます。その電位のないフィードバック接点は自由にプログラム可能です。

    仕様
    • Folding arm² PA-KL²-50/710-S
      24 V DC / 2 A / 500 N / 710 mm stroke / Synchro capable actuator

      Folding arm window actuator for SHEV and controlled natural ventilation applications.
      Flexible installation on main and secondary closing edges.
      Suitable for frame and sash mounting on inward and outward opening sashes/flaps in roofs and facades.With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug.

      Technical data:
      Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 25 %)
      Ripple: max. 500 mV
      Rated current: 2 A
      Switch-on duration: 30% (ON: 3 min / OFF: 7 min)
      Push force: 500 N
      Pulling force: 500 N
      Nominal locking force: 700 N
      Stroke length: 710 mm
      Running speed: 15.4 mm/s
      Protection class: IP54 (IP65 on request)
      Temperature range: -5°C to +75°C
      Housing: Aluminium profile housing EV1 anodised
      Lever: two-arm, stainless steel
      Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
      Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
      Volt-free contact (freely adjustable)
      Dimensions (LxWxH): 500 x 58 x 122 mm
      Weight: 4.6 kg

      Options:
      - Connecting cable/set
      - Mounting brackets (selection depending on profile type and mounting position)
      - Coating according to RAL or DB
      - Single operation actuator

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Folding Arm² PA-KL²-50/710-S
      Article number: M2 2001 S

    技術仕様
    • 固有参照番号PA-KL2-50
    • 製品ファミリFolding Arm²
    • 製品グループFolding Arm²
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)58
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)122
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 自動窓
    • IFC分類作動装置
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC コード301716