製品の公開
ProFinish Brickmould® 600 Series Double Slider Window
Simonton Windows

ProFinish Brickmould® 600 Series Double Slider Window

Google翻訳”,
Brickmould6002-liteスライダー
サイモントンプロフィニッシュ

SimontonProFinish®Brickmould600シリーズは、建築仕様を満たし、設置を支援する魅力的な多層プロファイルを備えたブリックモールド/Jチャネル設計を特徴としています。 Brickmould 600シリーズは、ダブルハングウィンドウ、オプションのラミネート木目調インテリア、シミュレートされた分割ライト、および従来の木製ウィンドウの外観をシミュレートする外部フラットケーシングトリムも提供します。

Simontonの製品設計と標準機能は優れたパフォーマンスを提供しましたが、効率、スタイル、機能を向上させるためにウィンドウをカスタマイズするために、オプションのアップグレードのホストを選択できます。

標準の在庫サイズに加えて、すべてのSimonton製品は、高さと幅の最小および最大サイズ制限のみを使用して、サイズに合わせてカスタムメイドできます。標準の在庫サイズと適切な最小および最大サイズについては、製品のPDFファイルをダウンロードしてください。

厳格なテスト基準と方法により、サイモントンの窓とドアの性能が保証されます。これらのテストに合格するには、製品は、窓やドアがあなたの家で経験する可能性があるよりも激しい条件に耐える必要があります。

サイモントンが製造したすべての窓とドアは、構造上の問題についてはAAMA / NWDA 101 / IS2-97に適合し、熱に関する問題についてはNFRC100とNFRC200に適合するようにテストされています。 (AAMA = American Architectural Manufacturers Association、NWDA = National Window Door Association、NFRC = National Fenestration Rating Council)

サイモントンウィンドウズでは、製造上の欠陥から住宅所有者を保護する当社の製品に包括的な保証を提供しています。各保証は当社の製品ラインごとに異なりますが、すべてに1つのことが含まれています。それは、高品質の製品とそれをバックアップする高品質の会社があるという安心感です。

ウィンドウハードウェア情報

これは、非常に小さな詳細が非常に大きな違いを生む可能性がある領域です。 Simontonウィンドウに使用されるすべてのハードウェアは、深刻な長期的なパフォーマンスを実現するように設計されています。しかし、それはあなたが少し楽しんで自分自身を表現することができないという意味ではありません。真ちゅう製のハードウェアのきらめく豊かさ、色を合わせたハードウェアの控えめなシンプルさ、またはその他の仕上げのいずれを選択しても、伝説的なサイモントンの品質が毎日保証されます。


開き窓はスムーズに作動するクランクハンドルを備えており、サッシを完全に90度まで開くことができます。*クランクハンドルは、魅力的で均一な外観を実現するために色が調整されています。オプションの折りたたみ式クランクハンドルも利用できます。

パティオとガーデンドアのハードウェア

パティオドアとガーデンドアはどちらも、耐候性と安全性を高めるためにドアをしっかりと固定するマルチポイントロックシステムを備えています。外部キーバージョンまたは非キーバージョンが利用可能です。ガーデンドアは魅力的な真ちゅう製の頑丈なハンドルを備えており、固定式のフレンチヒンジドアには追加のフェイクハンドルを使用できます。

交換用パティオドアハードウェア

いつも外を引き込むのを助けてきたドアは、家を倒すこともできます。交換用パティオドアは、ご自宅のデザイナーの引き出しの取っ手、カスタム器具、電化製品を補完するオプションのハードウェアパッケージで利用できます。仕上げと利用可能な製品ラインの完全なリストについては、営業担当者にお問い合わせください。


耐久性があり握りやすいパティオドアハンドルは、ドアの色が一致*するか、独自のデザイナー仕上げで注文できます。

archdetails@simonton.comまでお問い合わせください
技術仕様
  • Unique ref772-006
  • コレクションセットHorizontal Sliding Windows
  • コレクションProFinish Brickmould® Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-09-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式