製品の公開
ProFinish® Contractor/Masters Series Double Hung Window
Simonton Windows

ProFinish® Contractor/Masters Series Double Hung Window

Google翻訳”,
請負業者のダブルハング
サイモントンプロフィニッシュ

請負業者シリーズの窓とドアは、簡単な設置と印象的な熱効率のために設計されています。幅広いスタイルとオプションにより、このシリーズはProFinishラインの中で最も用途が広いものになっています。

Simontonの製品設計と標準機能は優れたパフォーマンスを提供しましたが、効率、スタイル、機能を向上させるためにウィンドウをカスタマイズするために、オプションのアップグレードのホストを選択できます。

標準の在庫サイズに加えて、すべてのSimonton製品は、高さと幅の最小および最大サイズ制限のみを使用して、サイズに合わせてカスタムメイドできます。標準の在庫サイズと適切な最小および最大サイズについては、製品のPDFファイルをダウンロードしてください。

厳格なテスト基準と方法により、サイモントンの窓とドアの性能が保証されます。これらのテストに合格するには、製品は、窓やドアがあなたの家で経験する可能性があるよりも激しい条件に耐える必要があります。

サイモントンが製造したすべての窓とドアは、構造上の問題についてはAAMA / NWDA 101 / IS2-97に適合し、熱に関する問題についてはNFRC100とNFRC200に適合するようにテストされています。 (AAMA = American Architectural Manufacturers Association、NWDA = National Window Door Association、NFRC = National Fenestration Rating Council)

archdetails@simonton.comまでお問い合わせください
技術仕様
  • Unique ref772-009
  • コレクションセットDouble-Hung Windows
  • コレクションProFinish®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-09-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓