製品の公開
Reflections® 5500 Series No Hinge Window
Simonton Windows

Reflections® 5500 Series No Hinge Window

Google翻訳”,
5500固定ユニット
サイモントンリフレクションズ

リフレクションズラインの最高峰である5500シリーズは、多数の利用可能なスタイル、機能、および最先端のガラスパッケージによって差別化されています。 Reflections 5500製品は、標準のLow Eガラスを備えており、超効率的なSimontonSolarSystem™ガラスパッケージで利用できます。真ちゅう製のハードウェアと木目調のカラーオプションは、この高級シリーズに特有の特別なタッチです。注:低放射率/アルゴン充填ガラスは、パティオドア、ガーデンドア、ガーデンウィンドウでは標準ではありません。

Simontonの製品設計と標準機能は優れたパフォーマンスを提供しましたが、効率、スタイル、機能を向上させるためにウィンドウをカスタマイズするために、オプションのアップグレードのホストを選択できます。

標準の在庫サイズに加えて、すべてのSimonton製品は、高さと幅の最小および最大サイズ制限のみを使用して、サイズに合わせてカスタムメイドできます。標準の在庫サイズと適切な最小および最大サイズについては、製品のPDFファイルをダウンロードしてください。

厳格なテスト基準と方法により、サイモントンの窓とドアの性能が保証されます。これらのテストに合格するには、製品は、窓やドアがあなたの家で経験する可能性があるよりも激しい条件に耐える必要があります。

サイモントンが製造したすべての窓とドアは、構造上の問題についてはAAMA / NWDA 101 / IS2-97に適合し、熱に関する問題についてはNFRC100とNFRC200に適合するようにテストされています。 (AAMA = American Architectural Manufacturers Association、NWDA = National Window Door Association、NFRC = National Fenestration Rating Council)

サイモントンウィンドウズでは、製造上の欠陥から住宅所有者を保護する当社の製品に包括的な保証を提供しています。各保証は当社の製品ラインごとに異なりますが、すべてに1つのことが含まれています。それは、高品質の製品とそれをバックアップする高品質の会社があるという安心感です。

archdetails@simonton.comまでお問い合わせください
技術仕様
  • Unique ref772-041
  • コレクションセットFixed Windows
  • コレクションReflections®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-09-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)