製品を公開する
Simonton Profinish Series - Vinyl Windows for New Construction
Simonton Windows

Simonton Profinish Series - Vinyl Windows for New Construction

Google翻訳,
サイモントンプロフィニッシュシリーズ

新しい建設についての新しい態度。

サイモントンの新築ビニール窓の妥協のないラインであるProFinishをご紹介します。合理化された外観と革新的なデザイン機能を組み合わせることで、芸術的な美しさと信頼できるパフォーマンスの完璧なバランスが生まれます。また、ProFinishはSimontonによって作成されているため、イノベーションは手頃な価格に支えられていると確信できます。窓の技術はほぼ毎日増加しているので、従来の木製の窓よりもビニールを選択することの利点も増えています。 ProFinishラインのすべてのウィンドウは、色が成形されたプレミアム押し出しバージンビニールのみで構成されているため、穴が開いたり、はがれたり、チョークしたりすることはありません。さらに、木製の窓のように気象条件によってビニールが欠けたり劣化したりすることはありません。美的魅力に関しては、ProFinshラインを一目見ると、過去のビニール窓が現在のビニール窓ではないことがわかります。なめらかなラインと多数のオプションにより、従来の外観から息を呑むほど劇的なものまで、ほぼすべての外観を作成できます。さらに、すべてのProFinishウィンドウは、あらゆる仕様に準拠するためにさまざまなスタイルで利用できます。そして、すべてが最新のウォームエッジテクノロジーを利用して、最大の熱効率を保証します。 ProFinish Double Hung、Single Hung、Single Slider、3-Lite End Vent Slider、PictureおよびGeometricウィンドウから選択して、新しい家に美しいアクセントを作成します。


技術仕様
  • 固有参照番号nst11302
  • 製品ファミリWindows
  • 製品グループPlastic Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-10-19
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー窓 - FIX窓(はめ殺し)

対応地域

北米
アメリカ合衆国