製品の公開
Profinish Single Slider Windows
Simonton Windows

Profinish Single Slider Windows

Google翻訳”,
ProFinishシングルスライダーウィンドウ

A.磨かれた真ちゅう製のグリッド。
B.コロニアルスタイルのフラットグリッドは、白または黄褐色で利用できます。
C.シャドウベベルカットガラス。
D.コロニアルスタイルの彫刻グリッドは、白または黄褐色でご利用いただけます。

PROFINISH SLIDERS –パフォーマンスとスタイルの完璧なブレンド

アーキテクチャの仕様でスライダーウィンドウが必要な場合は、ProFinishスライダーがその役割を果たします。マイターカットの溶接フレームを備えた角度の付いた外装は、毎年耐候性のパフォーマンスを保証します。溶接されたサッシは、真ちゅう製の頑丈なローラーで簡単に滑ることができ、トラブルのない操作が可能です。また、インターロッキングミーティングレールは、風雨に対する強力なバリアを提供します。

熱効率に関しては、ProFinish Sliderウィンドウは、すべての場所に複数のウェザーシールを提供し、シルダムのウェザーストリッピングにより、さらに優れた熱保護を実現します。また、すべてのProFinishウィンドウと同様に、LowE/アルゴン充填ガラスが利用可能なオプションです。インストールに関しては、ProFinish Sliderウィンドウは、便利な統合Jチャネル構成を備えています。リフトアウトサッシと取り外し可能なミーティングレール*により、乾式壁を簡単に開口部に通すことができます。また、ProFinishラインのすべてのウィンドウは、正確な測定値に合わせてカスタム構築できます。

ユニークな外観のために、ProFinish 3-Liteエンドベントスライダーは、ウィンドウの両端に操作可能なサッシを備えた1 / 4-1 / 2-1/4構成で構成されています。押し出しプルレールは、すっきりとした連続したラインで流線型の内部外観を提供します。さらに、真ちゅうと彫刻のグリッド、およびさまざまなガラススタイルが利用可能なオプションです

*取り外し可能なミーティングレールはオプションであり、注文時にリクエストする必要があります。

PROFINISH SINGLE SLIDER

粗い
モデルオープニングユニットサイズ
(W x H)(W x H)

2020 24 "x 24" 23-1 / 2 "x 23-1 / 2"
2030 24 "x 36" 23-1 / 2 "x 35-1 / 2"

3020 36 "x 24" 35-1 / 2 "x 23-1 / 2"
3030 36 "x 36" 35-1 / 2 "x 35-1 / 2"
3040 36 "x 48" 35-1 / 2 "x 47-1 / 2"
3050 36 "x 60" 35-1 / 2 "x 59-1 / 2"

4020 48 "x 24" 47-1 / 2 "x 23-1 / 2"
4030 48 "x 36" 47-1 / 2 "x 35-1 / 2"
4040 48 "x 48" 47-1 / 2 "x 47-1 / 2"
4050 48 "x 60" 47-1 / 2 "x 59-1 / 2"

4140 * 49 "x 48" 48-1 / 2 "x 47-1 / 2"

5020 60 "x 24" 59-1 / 2 "x 23-1 / 2"
5030 60 "x 36" 59-1 / 2 "x 35-1 / 2"
5040 * 60 "x 48" 59-1 / 2 "x 47-1 / 2"
5050 * 60 "x 60" 59-1 / 2 "x 59-1 / 2"

6020 72 "x 24" 71-1 / 2 "x 23-1 / 2"
6030 * 72 "x 36" 71-1 / 2 "x 35-1 / 2"
6040 * 72 "x 48" 71-1 / 2 "x 47-1 / 2"
6050 * 72 "x 60" 71-1 / 2 "x 59-1 / 2"

ProFinishシングルスライダー

*5.7平方フィートの出口に適合するサイズを示します。

Hマリオンの厚さは1/2"です。使用するマリオンごとに1/2"の余裕を持たせてください。

3ライトエンドベントスライダーを完成させる

粗い
モデルオープニングユニットサイズ
(W x H)(W x H)

6030 72 "x 36" 71-1 / 2 "x 35-1 / 2"
6040 72 "x 48" 71-1 / 2 "x 47-1 / 2"
6050 72 "x 60" 71-1 / 2 "x 59-1 / 2"

7030 84 "x 36" 83-1 / 2 "x 35-1 / 2"
7040 84 "x 48" 83-1 / 2 "x 47-1 / 2"
7050 84 "x 60" 83-1 / 2 "x 59-1 / 2"

8030 96 "x 36" 95-1 / 2 "x 35-1 / 2"
8040 96 "x 48" 95-1 / 2 "x 47-1 / 2"
8050 96 "x 60" 95-1 / 2 "x 59-1 / 2"

9030 108 "x 36" 107-1 / 2 "x 35-1 / 2"
9040 108 "x 48" 107-1 / 2 "x 47-1 / 2"
9050 108 "x 60" 107-1 / 2 "x 59-1 / 2"

ProFinish3-Liteエンドベントスライダー

Hマリオンの厚さは1/2"です。使用するマリオンごとに1/2"の余裕を持たせてください。

コードに関する考慮事項

州および地方自治体の建築基準は多種多様であるため、SimontonWindows®製品が既存の建築基準に準拠していることを確認するのは、個々の建築家、建築業者、請負業者、開発者、エンジニア、および/または購入者の単独の責任です。 SimontonWindows®は、製品の設置に必要なサポートマリオンまたは構造サポートの計算と設計、安全グレージング要件、または出入り要件について責任を負いません。製品を設置する前に、地域の建築基準法に相談してください。パフォーマンスや利用可能なオプションについて質問がある場合は、SimontonWindows®にお問い合わせください。



技術仕様
  • Unique refnst11305
  • コレクションセットWindows
  • コレクションSliding Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-10-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式