製品の公開
Profinish Fixed Windows
Simonton Windows

Profinish Fixed Windows

Google翻訳”,
ProFinish固定ウィンドウPROFINISHPICTUREAND GEOMETRICS –独自のスタイル。時々、絵の窓のように法案に合うものは何もありません。また、ProFinishPictureウィンドウも例外ではありません。合理化された効果を提供するために、ProFinish Pictureの外装は、シングルハングとスライダーの角度の付いた外装と一致するように設計されました。インストールを容易にするために、画像ウィンドウは、すべてのProFinishウィンドウに見られるのと同じ統合Jチャネル構成を備えています。さらに、ProFinish Pictureウィンドウは、あらゆる仕様を満たすためにさまざまなサイズで利用できます。

Geometricsの大規模な選択がなければ、新しい建設ウィンドウラインは完成しません。 ProFinishは、9つの異なるカテゴリの幾何学的デザインを提供します。そのほとんどは、グリッドと特殊なガラスオプションを使用してカスタマイズし、劇的な効果を生み出すことができます。半円形、四半円形、楕円形、八角形、円、三角形、眉毛、台形、またはゴシックスから選択して、必要な外観を作成します。また、どの幾何学的カテゴリも仕様に一致しない場合は、SimontonがカスタムのProFinishGeometricウィンドウを作成できます。

個別に使用する場合でも、ProFinishシングルおよびダブルハングウィンドウと組み合わせて使用する場合でも、ProFinishPictureおよびGeometricウィンドウはあらゆる家庭を美しく補完します。

粗い
モデルオープニングユニットサイズ
(W x H)(W x H)

2030 24 "x 36" 23-1 / 2 "x 35-1 / 2"
2032 24 "x 38" 23-1 / 2 "x 37-1 / 2"
2038 24 "x 44" 23-1 / 2 "x 43-1 / 2"
2040 24 "x 48" 23-1 / 2 "x 47-1 / 2"
2044 24 "x 52" 23-1 / 2 "x 51-1 / 2"
2046 24 "x 54" 23-1 / 2 "x 53-1 / 2"
2050 24 "x 60" 23-1 / 2 "x 59-1 / 2"
2052 24 "x 62" 23-1 / 2 "x 61-1 / 2"
2056 24 "x 66" 23-1 / 2 "x 65-1 / 2"
2060 24 "x 72" 23-1 / 2 "x 71-1 / 2"
2062 24 "x 74" 23-1 / 2 "x 73-1 / 2"

3030 36 "x 36" 35-1 / 2 "x 35-1 / 2"
3032 36 "x 38" 35-1 / 2 "x 37-1 / 2"
3038 36 "x 44" 35-1 / 2 "x 43-1 / 2"
3040 36 "x 48" 35-1 / 2 "x 47-1 / 2"
3044 36 "x 52" 35-1 / 2 "x 51-1 / 2"
3046 36 "x 54" 35-1 / 2 "x 53-1 / 2"
3050 36 "x 60" 35-1 / 2 "x 59-1 / 2"
3052 36 "x 62" 35-1 / 2 "x 61-1 / 2"
3056 36 "x 66" 35-1 / 2 "x 65-1 / 2"
3060 36 "x 72" 35-1 / 2 "x 71-1 / 2"
3062 36 "x 74" 35-1 / 2 "x 73-1 / 2"

4030 48 "x 36" 47-1 / 2 "x 35-1 / 2"
4032 48 "x 38" 47-1 / 2 "x 37-1 / 2"
4038 48 "x 44" 47-1 / 2 "x 43-1 / 2"
4040 48 "x 48" 47-1 / 2 "x 47-1 / 2"
4044 48 "x 52" 47-1 / 2 "x 51-1 / 2"
4046 48 "x 54" 47-1 / 2 "x 53-1 / 2"
4050 48 "x 60" 47-1 / 2 "x 59-1 / 2"
4052 48 "x 62" 47-1 / 2 "x 61-1 / 2"
4056 48 "x 66" 47-1 / 2 "x 65-1 / 2"
4060 48 "x 72" 47-1 / 2 "x 71-1 / 2"
4062 48 "x 74" 47-1 / 2 "x 73-1 / 2"

5030 60 "x 36" 59-1 / 2 "x 35-1 / 2"
5032 60 "x 38" 59-1 / 2 "x 37-1 / 2"
5038 60 "x 44" 59-1 / 2 "x 43-1 / 2"
5040 60 "x 48" 59-1 / 2 "x 47-1 / 2"
5044 60 "x 52" 59-1 / 2 "x 51-1 / 2"
5046 60 "x 54" 59-1 / 2 "x 53-1 / 2"
5050 60 "x 60" 59-1 / 2 "x 59-1 / 2"
5052 60 "x 62" 59-1 / 2 "x 61-1 / 2"
5056 60 "x 66" 59-1 / 2 "x 65-1 / 2"
5060 60 "x 72" 59-1 / 2 "x 71-1 / 2"
5062 60 "x 74" 59-1 / 2 "x 73-1 / 2"

ハーフラウンド

在庫サイズ
2814
ラフオープニング
32 "x 16"
ユニットサイズ
31-1 / 2 "x 15-1 / 2"

在庫サイズ
3016
ラフオープニング
36 "x 18"
ユニットサイズ
35-1 / 2 "x 17-1 / 2"

在庫サイズ
4020
ラフオープニング
48 "x 24"
ユニットサイズ
47-1 / 2 "x 23-1 / 2"

在庫サイズ
4824
ラフオープニング
56 "x 28"
ユニットサイズ
55-1 / 2 "x 27-1 / 2"

在庫サイズ
5026
ラフオープニング
60 "x 30"
ユニットサイズ
59-1 / 2 "x 29-1 / 2"

在庫サイズ
5428
ラフオープニング
64 "x 32"
ユニットサイズ
63-1 / 2 "x 31-1 / 2"

在庫サイズ
6030
ラフオープニング
72 "x 36"
ユニットサイズ
71-1 / 2 "x 35-1 / 2"

オクタゴン

在庫サイズ
2020
ラフオープニング
24 "x 24"
ユニットサイズ
23-1 / 2 "x 23-1 / 2"

サークル

在庫サイズ
3030
ラフオープニング
36 "x 36"
ユニットサイズ
35-1 / 2 "x 35-1 / 2"

幾何学的

三角形、眉毛、楕円形、四分円、台形、ゴシックの形状は、カスタムサイズで利用できます。

ProFinish Picture

Hマリオンの厚さは1/2"です。使用するマリオンごとに1/2"の余裕を持たせてください。


技術仕様
  • Unique refnst11306
  • コレクションセットWindows
  • コレクションFixed Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-10-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)