合理化された面取りされた外観と融接構造を特徴とするマスターシリーズシングルハングは、1つの操作可能なサッシュを提供し、新しい家のための魅力的で耐久性のある窓です。
優れた空気、水、構造の評価がマスターシリーズを定義しています。一体型の釘打ちフィンと合理化された設置のためのJチャネル、魅力的な斜角フレーム、高度なガラスオプションとともに、マスターシリーズは新しい家に最適です。
機能とオプションは、すべてのスタイルで利用できるわけではありません。
シリーズは、国のすべての地域で利用できるわけではありません。
住宅所有者の安心のために、ProFinish®マスターの窓とドアには、ビニールの生涯限定保証と、ハードウェア、スクリーン、ガラスの20年間の保証が付いています。
エネルギースターサイモントンの窓とドアは、国のどの地域でもENERGYSTARのガイドラインを満たすように注文できます。だから、今あなたが住んでいる場所に関係なく、あなたはエネルギー効率の良い窓とパティオドアを手に入れることができます。これらはすべて、暖房と冷房のコストを削減し、EPAと米国エネルギー省によって設定されたガイドラインを満たすのに役立ちます。
AAMAゴールド認定AAMAゴールド認定のおかげで、サイモントンの窓とドアは、空気と水の浸透抵抗、構造の完全性、および強制的な侵入に関する最高の性能基準を確実に満たすことができます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |