製品の公開
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
    Siniat France

    Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT

    Google翻訳”,

    説明

    内壁を内側から断熱するための最適化された技術経済ソリューション。

    実装

    地域の基準に準拠した技術的推奨事項、テストレポート、Siniat仕様、および市場仕様。




    仕様
    • DESCRIPTION

      Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

      IMPLEMENTATION

      In accordance with the local standards technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.


    技術仕様
    • Unique refFR_LW_SLIMISOL
    • コレクションセットPartitions & Interior walls
    • コレクションInsulation boards
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-06-30
    • エディション1
    • 幅(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル断熱材
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • UNSPSC名称Thermal insulation
    • UNSPSC301415
    • Uniclass2015コードSs_25_45_72
    • Uniclass2015詳細Rendered insulation systems
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation 

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス