製品の公開
Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ - SINIAT
Siniat France

Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ - SINIAT

Google翻訳”,

説明:

Siniat WEATHER DEFENSE ™は、優れた天候保護のために撥水素材に面した革新的な新しい外部外装ボードです。丈夫で耐湿性が高く、A1は不燃性です。
WEATHER DEFENSE ™は、従来の外装ボード製品と比較して、耐候性のある建物へのより迅速な方法です。 BS EN 15283タイプGM-H1、GM-IおよびGM-Fに準拠しています。

メリット:

  • 寸法安定性、信頼性の高い気密性
  • 迅速かつ簡単にカットして設置する時間を節約し、設置コストを削減します
  • 水、耐候性、カビに強い、現場で最大3か月間露出したままにすることができます
仕様
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

技術仕様
  • Unique refFR_TWF_04_WEATHER_DEFENCE
  • コレクションセットWood Construction
  • コレクションWood Construction Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-18
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアル木
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Wallboard
  • UNSPSC30161501
  • Uniclass2015コードPr_20_65_60_89
  • Uniclass2015詳細Timber frame panels
  • OmniClassNumber23-15 11 11 11 13
  • OmniClassタイトルWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

対応地域

ヨーロッパ
フランス