製品の公開
Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT
Siniat France

Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)
Google翻訳”,

説明:

Siniat Defentexは、強化石膏プラスターコアで構成され、不織布ライナーにしっかりと接着された石膏ボードです。 EN520に準拠したボードタイプはDEFH1IRです。火災性能に対する反応のクラスはA1です。

メリット:

  • 寸法安定性、信頼性の高い気密性
  • 迅速かつ簡単にカットして設置する時間を節約し、設置コストを削減します
  • 水、耐候性、耐カビ性があり、現場に露出したままにしておくことができます。
仕様
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

技術仕様
  • Unique refFR_TWF_05_DEFENTEX
  • コレクションセットWood Construction
  • コレクションWood Construction Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアル木
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Wallboard
  • UNSPSC30161501
  • Uniclass2015コードPr_20_65_60_89
  • Uniclass2015詳細Timber frame panels
  • OmniClassNumber23-15 11 11 11 13
  • OmniClassタイトルWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

対応地域

ヨーロッパ
フランス