このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Siniat Nida ceiling DK/MFC - 18

Unique ref.: DK_MFC_18_ceiling
ブランド名: Siniat PL
製品ファミリー: Ceilings
製品グループ: Suspended ceilings
公開日: 2017-09-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)

Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double-layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation. 

Nida DK/WON/CD60-18 suspended ceiling is a ceiling with Nida Ogień+ 18mm plasterboard sheathing on a two-level cross structure made of Nida CD60 profiles. The ceiling is suspended with a nonius hanger. The use of this type of hanger allows for a very selection of the appropriate height of suspension depending on the requirements.

Suspended ceiling on a double-layered crossover steel strucutre (NIDA MF) with a 18.0 mm plasterboard layer (Ogien+). Weight 16.9 kg/m2. Fire resistance REI30.


主なマテリアル: Gypsum
副マテリアル: Steel
デザイン: Poland
製作国: Poland

BIMobject カテゴリー: 建設 - 天井
IFC分類: Ceiling
UNSPSC 名前: Gypsum board
UNSPSC コード: 30161509
Uniclass 1.4 コード: JK10
Uniclass 1.4 詳細: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 コード: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 詳細: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 詳細: Board suspended ceiling systems
NBS Reference コード: 25-10-30-35
NBS Reference 詳細: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
OmniClass Number: 23-15 19 00
OmniClass Title: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Latvia
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

名前
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 88 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Gypsum Plasterboard ; Steel

BIMobject®