製品の公開
Şişecam Climax T 71
Şişecam Climax T 71
    Sisecam Flat Glass

    Şişecam Climax T 71

    Google翻訳”,


    • Şişecam の強化可能な Low-E コーティングガラス。
    • 断熱性により建物の暖房負荷軽減に貢献します。
    • 光透過率が高いため、自然光と透明性が損なわれることはありません。
    • 太陽熱を最大限に活用します。
    • 焼き入れ性により安全性を確保します。

    使用分野

    住宅、学校、ホテル、病院のプロジェクトに適したソリューションを提供します。

    製造方法

    「磁気強化真空スパッタリング」技術により、フロートガラスまたは着色ガラスに多層金属/金属酸化物を蒸着して製造されるオフラインコーティングガラス。

    サイズと厚さ

    厚さ(mm):4.0、6.0、8.0

    標準サイズ(mm):3210* 2250、3210*2500、3210*6000

    寸法公差は全公称サイズで±5 mmです。異なるサイズや厚さをご希望の場合は、Şişecamまでお問い合わせください。

    品質

    「EN 1096 建物のガラス - コーティングガラス」に準拠して製造されています。

    仕様
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Low-E Glass Neutral 71/53

      DOUBLE-GLASS INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 72%

      Daylight External Reflectance: 17%

      Daylight Internal Reflectance: 15%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 46%

      Solar Energy External Reflectance: 23%

      Solar Energy Absorption: 27%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 54%

      Shading Coefficient: 0.62

      UV Transmittance: 38%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Neutral 71/53

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    技術仕様
    • Unique refsisecam-climax-t-71
    • コレクションセットSisecam Low-E Glass
    • コレクションSisecam Temperable Low-E Glass
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-01-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類プレート
    • Uniclass2015コードPr_25_71_33_42
    • Uniclass2015詳細Insulated glass units (IGUs)
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11 11 15
    • OmniClassタイトルCurtain Wall Infill Panels