製品の公開
Şişecam Climax T 80 Ultra Clear
Sisecam Flat Glass

Şişecam Climax T 80 Ultra Clear

Google翻訳”,


  • Şişecam の強化可能な Low-E コーティングガラス。
  • 断熱性により建物の暖房負荷軽減に貢献します。
  • 光透過率が高いため、自然光と透明性が損なわれることはありません。
  • 太陽熱を最大限に活用します。
  • 内部反射率および外部反射率が低い。
  • 焼き入れ性により安全性を確保します。

使用分野

寒冷気候地域の住宅、オフィス、病院プロジェクト、店舗やショーウィンドウなどに最適なソリューションを提供します。

製造方法

「磁気強化真空スパッタリング」技術により、フロートガラスまたは着色ガラスに多層金属/金属酸化物を蒸着して製造されるオフラインコーティングガラス。

サイズと厚さ

厚さ(mm):4.0、6.0、8.0

標準サイズ(mm):3210* 2250、3210*2500、3210*6000

寸法公差は全公称サイズで±5 mmです。異なるサイズや厚さをご希望の場合は、Şişecamまでお問い合わせください。

品質

「EN 1096 建物のガラス - コーティングガラス」に準拠して製造されています。

仕様
  • PRODUCT: Şişecam Temperable Low-E Glass Ultra Clear 80/64

    TRIPLE-PANE INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 70%

    Daylight External Reflectance: 16%

    Daylight Internal Reflectance: 16%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 45%

    Solar Energy External Reflectance: 31%

    Solar Energy Absorption: 23%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 53%

    Shading Coefficient: 0.61

    UV Transmittance: 37%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 0.6

    SOUND INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 38 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm/16 mm/6 mm - Coating surfaces #2 & #5

    Outer Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Ultra Clear 80/64

    Middle Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

    Inner Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Ultra Clear 80/64

    Calculation Standard: EN-410

技術仕様
  • Unique refsisecam-climax-t-80-ultra-clear
  • コレクションセットSisecam Low-E Glass
  • コレクションSisecam Temperable Low-E Glass
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-01-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類プレート
  • Uniclass2015コードPr_25_71_33_42
  • Uniclass2015詳細Insulated glass units (IGUs)
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11 11 15
  • OmniClassタイトルCurtain Wall Infill Panels