製品の公開
Şişecam Ecosol 62
Şişecam Ecosol 62
    Sisecam Flat Glass

    Şişecam Ecosol 62

    Google翻訳”,


    • Şişecam のソーラー Low-E コーティングガラス。
    • 1 回のコーティングで日射制御と断熱の両方を実現します。
    • 高い光透過率と太陽光制御により、建物の冷暖房負荷の軽減に貢献します。
    • 透明性に妥協はありません。
    • Şişecam Ecosol T 62 という名前で、同じ色と性能を持つ強化可能なオプションがあります。

    使用分野

    住居、学校、住宅プロジェクトに適切なソリューションを提供します。

    製造方法

    「磁気強化真空スパッタリング」技術により、フロートガラスまたは着色ガラスに多層金属/金属酸化物を蒸着して製造されるオフラインコーティングガラス。

    サイズと厚さ

    厚さ(mm):4.0&6.0

    標準サイズ(mm):3210*2250、3210*2500、3210*6000

    寸法公差は全公称サイズで±5 mmです。異なるサイズや厚さをご希望の場合は、Şişecamまでお問い合わせください。

    品質

    「EN 1096 建物のガラス - コーティングガラス」に準拠して製造されています。

    仕様
    • PRODUCT: Şişecam Solar Low-E Glass Extra Clear 62/44

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 63%

      Daylight External Reflectance: 23%

      Daylight Internal Reflectance: 20%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 39%

      Solar Energy External Reflectance: 34%

      Solar Energy Absorption: 27%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 43%

      Shading Coefficient: 0.5

      UV Transmittance: 25%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Solar Low-E Glass Extra Clear 62/44

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    技術仕様
    • Unique refsisecam-ecosol-62
    • コレクションセットSisecam Solar Control Low-E Glass
    • コレクションSisecam Solar Control Low-E Glass
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-01-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類プレート
    • Uniclass2015コードPr_25_71_33_42
    • Uniclass2015詳細Insulated glass units (IGUs)
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11 11 15
    • OmniClassタイトルCurtain Wall Infill Panels