製品の公開
Şişecam Ecosol T 40 Deep Blue
Şişecam Ecosol T 40 Deep Blue
    Sisecam Flat Glass

    Şişecam Ecosol T 40 Deep Blue

    Google翻訳”,


    • Şişecam の強化可能なソーラー Low-E コーティングガラス。
    • 1 回のコーティングで日射制御と断熱の両方を実現します。
    • 光透過率を制御し、効果的な太陽光制御により、建物の冷暖房負荷の軽減に貢献します。
    • 焼き入れ性により安全性を確保します。

    使用分野

    ファサード、天窓、暑い気候の地域での青い色の効果を必要とするプロジェクトに適切なソリューションを提供します。

    製造方法

    「磁気強化真空スパッタリング」技術により、フロートガラスまたは着色ガラスに多層金属/金属酸化物を蒸着して製造されるオフラインコーティングガラス。

    サイズと厚さ

    厚さ(mm):4.0、6.0、8.0、10.0

    標準サイズ(mm):3210*2250、3210*2500、3210*6000

    寸法公差は全公称サイズで±5 mmです。異なるサイズや厚さをご希望の場合は、Şişecamまでお問い合わせください。

    品質

    「EN 1096 建物のガラス - コーティングガラス」に準拠して製造されています。

    仕様
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Deep Blue 40/28

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 38%

      Daylight External Reflectance: 18%

      Daylight Internal Reflectance: 24%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 24%

      Solar Energy External Reflectance: 17%

      Solar Energy Absorption: 60%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 28%

      Shading Coefficient: 0.32

      UV Transmittance: 20%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Deep Blue 40/28

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    技術仕様
    • Unique refsisecam-ecosol-t-40-deep-blue
    • コレクションセットSisecam Solar Control Low-E Glass
    • コレクションSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-01-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類プレート
    • Uniclass2015コードPr_25_71_33_42
    • Uniclass2015詳細Insulated glass units (IGUs)
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11 11 15
    • OmniClassタイトルCurtain Wall Infill Panels