製品の公開
Şişecam Prosol T 60 One Ultra Clear
Sisecam Flat Glass

Şişecam Prosol T 60 One Ultra Clear

Google翻訳”,


  • Şişecam の強化可能なソーラー Low-E コーティングガラス。
  • 1 回のコーティングで日射制御と断熱の両方を実現します。
  • 高い光透過率と最大限の太陽光制御により、建物の冷暖房負荷の軽減に貢献します。
  • 焼き入れ性により安全性を確保します。
  • U=1.0 W/m2K値の最大断熱性。
  • 透明性に妥協はありません。

使用分野

オフィス、ホテル、病院、複合用途プロジェクトに適したソリューションを提供します。

製造方法

オフラインコーティングガラスは、「磁気強化真空スパッタリング」技術を使用して、フロートガラスまたは着色ガラスに多層金属/金属酸化物を堆積させることによって製造されます。

サイズと厚さ

厚さ(mm):4.0、6.0、8.0、10.0
標準サイズ(mm):3210*2250、3210*2500、3210*6000
寸法公差は全公称サイズで±5 mmです。異なるサイズや厚さをご希望の場合は、Şişecamまでお問い合わせください。

品質

「EN 1096 建物のガラス - コーティングガラス」に準拠して製造されています。

仕様
  • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Ultra Clear 63/29

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 64%

    Daylight External Reflectance: 13%

    Daylight Internal Reflectance: 14%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 28%

    Solar Energy External Reflectance: 49%

    Solar Energy Absorption: 23%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 29%

    Shading Coefficient: 0.33

    UV Transmittance: 9%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.0

    NOISE INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

    Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Ultra Clear 63/29

    Inner Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

    Calculation Standard: EN-410

技術仕様
  • Unique refsisecam-prosol-t-60-one-ultra-clear
  • コレクションセットSisecam Solar Control Low-E Glass
  • コレクションSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-01-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類プレート
  • Uniclass2015コードPr_25_71_33_42
  • Uniclass2015詳細Insulated glass units (IGUs)
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11 11 15
  • OmniClassタイトルCurtain Wall Infill Panels