製品の公開
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
    Skånebeslag

    Bathroom cabinet Skåform Basic 2

    Google翻訳”,

    Skåform Basic は、極めて持続可能で防水性があり衛生的な素材であるコンパクトな高圧ラミネート (HPL) で作られています。オリジナル デザインの耐久性の高いキャビネット。過酷な浴室環境に耐えられる頑丈な浴室用キャビネット。Basic には、レールに沿って簡単に移動できる可動式のミラーが付いています。可動式の棚により、柔軟な収納オプションが生まれます。

    スウェーデンの SP 技術研究所によって品質管理されています。Byggvarubedömningen によって推奨され、SundaHus によって承認されています。

    仕様
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles.

      Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. 


    技術仕様
    • Unique refbasic-2
    • コレクションセットBathroom cabinet Skåform
    • コレクションBasic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)525
    • 幅(mm)650
    • 奥行き(mm)147
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード41 53 13
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド