製品の公開
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira
    Skånebeslag

    Bathroom commode Skåform Spira

    Google翻訳”,

    SkåformSpiraは、スウェーデン製のコンパクトな高圧ラミネート(HPL)の箪笥で、非常に持続可能で、防水性があり、衛生的です。ドアにはソフトクロージングヒンジが付いています。組み立て済みでお届けします。

    仕様
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    技術仕様
    • Unique refSpira
    • コレクションセットBathroom commode Skåform
    • コレクションSpira
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)625
    • 幅(mm)520
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード41 53 13
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets