製品の公開
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
    Slalom

    ECOround

    Google翻訳”,

    ECOround は、幾何学的な特徴が強い熱成形パネルです。これは特別な風景要素であり、幅広いパレットから色を選択することでレトロな雰囲気を演出できますが、抽象的な風景の月面要素にもなります。2 つの異なるバージョンが用意されている ECOround は、多孔性または膜によって反響を吸収し、空間の機能に応じて効果的なパフォーマンスを確保します。特に後付けに適しており、既存の吊り天井に使用して新しいエリアを再設計できます。ECOround は、壁に取り付けても調和のとれた形状で、立体感を強調します。

    仕様
    • Sound absorption: Alpha W 0,55 | NRC 0,60 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: false ceiling panel: B-s1, d0 [EN 13501-1:2018] | wall-ceiling panel: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    技術仕様
    • Unique refECOround
    • コレクションセットThermobonded sound-absorbing panels
    • コレクションWall&Ceiling panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)594
    • 幅(mm)594
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ