製品の公開
WETS-2450.1402 ST-2459 Water Closet and ROYAL 111 SMO Flushometer
Sloan Valve

WETS-2450.1402 ST-2459 Water Closet and ROYAL 111 SMO Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • パフォーマンスを最大化するように設計されたロイヤルフラッシュメーターを含む完全な水洗トイレシステム
  • 細長いリムを備えた耐久性があり衛生的な陶磁器構造
  • Syphonjet フラッシングは、Sloan フラッシングメーターと併用すると、1000g のマップスコアを達成します
  • IAPMO は、ASME A112.19.2 規格を満たすか超えると認定されています
  • ADA ガイドラインと ANSI A117.1 の要件に適合し、適切に取り付けられます。
技術仕様
  • Unique refcloset-combos_wets-24501402
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションWater Closet Flushometer Combos
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011318
  • ETIM 名Toilet combination
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSs_40_15_90
  • Uniclass2015詳細Toilet systems
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 11
  • OmniClassタイトルCombination Toilets
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ