製品の公開
WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer
Sloan Valve

WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer

Google翻訳”,

フラッシュメーターの特徴

  • カバーチューブとキャストセットスクリューウォールフランジ付きスウェットはんだアダプター
  • メイン シート、ストップ シート、バキューム ブレーカーは、耐クロラミン性のために PERMEX® ラバー コンパウンドから成形されています。
  • ユーザーフレンドリーな 3 秒のフラッシュ遅延
  • 「低バッテリー」LED の点滅
  • 高低のターゲットを検出するための、複数の焦点を合わせたロビュラ センシング フィールドを備えた赤外線センサー
  • 節水を確保するための固定計量バイパスと外部ボリューム調整なし
  • 耐用年数の向上とメンテナンスの軽減のために設計されたフレックス チューブ ダイアフラム
  • 交換可能なレンズウィンドウを備えたエンジニアードメタルカバー
  • Courtesy Flush®オーバーライドボタン
  • 単三電池4本付属
  • 1 インチ IPS スクリュードライバー Bak-Chek® アングル ストップ、フリー スピン バンダル レジスタント ストップ キャップ付き
  • 1.1 gpf WaterSense 準拠のフィクスチャと併用した場合、WaterSense 準拠
  • 1.1 gpf (4.2 Lpf) フラッシュメーターは、新規建設の設置、または十分なドレン ライン キャリーが確保できる場合にのみ推奨されます。
  • PERMEX® 合成ゴム製ダイアフラム、二重フィルター付き固定バイパス付き

器具の特徴

  • 白いガラス質の中国
  • 恒久的な SloanTec® 疎水性抗菌グレーズは、細菌、バクテリア、カビ、白カビ、ミネラル スケールの表面への成長と蓄積を抑制します。
  • 細長いボウル
  • 壁掛け、コンセント
  • サイフォン ジェット フラッシング アクションは、Sloan フラッシュメーターと併用すると 1000g マップ スコアを達成します。
  • 静荷重定格 750 ポンド
  • ウォータースポット面積:10?"×9?" (26cm×24cm)
  • 1½" IPS トップ スパッド インレット
  • 2?" 全面ガラス張りのトラップウェイ
  • 便座は含まれていません
技術仕様
  • Unique refcloset-combos_wets-27511101
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションWater Closet Flushometer Combos
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011318
  • ETIM 名Toilet combination
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSs_40_15_90
  • Uniclass2015詳細Toilet systems
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 11
  • OmniClassタイトルCombination Toilets
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ