製品の公開
EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Google翻訳”,

特徴

商用グレード、ADA準拠、電子式、センサー作動式、ダイキャストメタル製手洗い蛇口。次の機能を備えています。

  • 自動設定機能とマイクロプロセッサを備えたダブル赤外線センサー
  • 自動自己適応センサー技術
  • 電磁弁
  • フレキシブル高圧ホースとストレーナによる給水接続
  • 6 ボルト DC プラグイン アダプター (Less Adapter/Transformer (-LT) 蛇口の場合は別途注文する必要があります)
  • 適切な取り付け金具が含まれています
  • 3 年間の限定保証
技術仕様
  • Unique reffaucets_optima_eaf-200
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションHardwired Powered Sensor Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ