製品の公開
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • 露出型水洗トイレ流量計、床置きまたは壁掛け上部スパッドボウル用。塩水や厳しい水条件向けに特別に設計されています。米国海軍船舶局の仕様を満たしています。モデル タイプ I—クラス A 耐衝撃性 (工場出荷時は 3.5 gpf/13.2 Lpf に設定) バルブ調整範囲: 0.5 gpf/1.9 Lpf ~ 16.0 gpf/60.6 Lpf 工場出荷時設定は 40 psi (275 kPa) — フラッシュ ボリュームは圧力によって変化しますと流量
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロールストップは、レッドブラスの ASTM 合金分類に準拠するものとします。
  • バルブは ASSE 1037 の該当セクションに準拠するものとします。
技術仕様
  • Unique refflushometers_dolphin-type-i-class-a
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011565
  • ETIM 名Mechanical toilet flusher
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ