製品の公開
ECOS® 8115 Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

ECOS® 8115 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • ユーザーがセンサー範囲内に留まる時間に基づいて、1.1 gpf または 1.6 gpf の洗浄を自動的に開始します。フラッシュ バルブの上部にあるボタンにより、トイレ訪問者の判断で標準または減少した洗浄で手動洗浄が可能です。
  • 複数の焦点を合わせた小葉状の感知フィールドを備えた赤外線センサーを配備し、高低のターゲットを検出します
  • ユーザーフレンドリーな 3 秒のフラッシュ遅延
  • 高銅、低亜鉛黄銅鋳物による耐脱亜鉛性
  • 節水のための固定計量バイパスと外部容量調整なし
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロールストップは、セミレッドブラスの ASTM 合金分類に準拠するものとします。
  • バルブは ASSE 1037 の該当セクションに準拠するものとします。
技術仕様
  • Unique refflushometers_ecos-8115
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名Electronic toilet flusher
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ