製品の公開
Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • ノンホールドオープン振動ハンドル、Bak-Chek™ コントロールストップ、セルフクリーニング Xpelor メータリング バイパスにより、信頼性の高い操作と正確なフラッシュ供給が保証されます。
  • 調整可能な供給停止または接地ジョイント供給停止が利用可能 (塩水用途には接地ジョイントを推奨)
  • 工場出荷時設定のフラッシュ量は 1.6 gpf/6.0 Lpf または 3.5 gpf/13.2 Lpf、調整範囲は 1.5 gpf/5.7 Lpf ~ 7.0 gpf/26.5 Lpf
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロールストップは、レッドブラスの ASTM 合金分類に準拠するものとします。
  • バルブは ASSE 1037 の該当セクションに準拠するものとします
  • 汗はんだキットは付属しておりません。必要な場合は別途ご注文ください。
技術仕様
  • Unique refflushometers_naval-111
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011565
  • ETIM 名Mechanical toilet flusher
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ