製品の公開
SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Google翻訳”,
  • メイン シート、ストップ シート、バキューム ブレーカーは、耐クロラミン性のために PERMEX® ラバー コンパウンドから成形されています。
  • ユーザーフレンドリーな 3 秒のフラッシュ遅延
  • 「低バッテリー」LED の点滅
  • カバー チューブとセット スクリュー付きキャスト ウォール フランジを備えた汗はんだアダプター
  • 最先端の太陽光発電技術がソーラー運用を実現
  • ソーラーパワー。センサー アセンブリは、人工室内照明 (白熱灯、蛍光灯、または LED) から電力を取得し、それをエネルギー源として使用する太陽電池によって電力を供給されます。太陽電池は、650 照度 (ルクス) で約 100% の電力を供給できます。
  • 4 (4) サイズの単三電池バックアップ電源
  • 高低のターゲットを検出するための、複数の焦点を合わせた小葉状の感知フィールドを備えた赤外線センサーによって動作します。
  • 節水を確保するための固定計量バイパスと外部ボリューム調整なし
  • 耐用年数の向上とメンテナンスの軽減のために設計されたフレックス チューブ ダイアフラム
  • 交換可能なレンズウィンドウを備えたエンジニアードメタルカバー
  • PERMEX® 合成ゴム製ダイアフラム、デュアルフィルター固定バイパス付き
  • Courtesy Flush®オーバーライドボタン
  • オーバーライド ボタンにより、センサーの電源に障害が発生した場合に手動でフラッシュできます
  • 耐脱亜鉛性のための高銅、低亜鉛真鍮鋳物
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • Unique refflushometers_solis-8111
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名Electronic toilet flusher
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ