製品の公開
SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer
Sloan Valve

SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer

Google翻訳”,
  • 静音、露出型、Sloan Solis® フラッシュメーター、太陽光発電、センサー作動クローゼットフラッシュメーター、Royal®、Sloan®、Regal® 用レトロフィット変換キット
  • ユーザーフレンドリーな 3 秒のフラッシュ遅延
  • 「低バッテリー」LED の点滅
  • ソーラーパワー。センサー アセンブリは、人工室内照明 (白熱灯、蛍光灯、または LED) から電力を取得し、それをエネルギー源として使用する太陽電池によって電力を供給されます。太陽電池は、650 照度 (ルクス) で約 100% の電力を供給できます。
  • 4 (4) サイズの単三電池バックアップ電源
  • 高低ターゲット検出用の複数焦点の小葉センシングフィールドを備えた赤外線センサー
  • 水の節約を確保するための固定計量バイパスと外部ボリューム調整なし
  • ユーザーが 1 分未満で存在し、感知ゾーンを離れるか、小さな優先ボタンを選択すると、削減されたフラッシュが開始され (1.1 gpf/4.2 Lpf)、液体と紙の無駄がなくなり、1/2 ガロンの水が節約されます。
  • ユーザーが 1 分以上その場にいて、ゾーンを離れるか、大きな優先ボタンを選択すると、完全なフラッシュが開始され (1.6 gpf/ 6.0 Lpf)、固形廃棄物と紙がなくなります。
  • PERMEX® 合成ゴム製フレックス チューブ ダイアフラムとデュアル フィルター バイパスを備え、寿命を延ばし、メンテナンスを軽減するように設計されています。
  • 耐用年数の向上とメンテナンスの軽減のために設計されたフレックス チューブ ダイアフラム
  • ADA 準拠の Sloan SOLIS® 電子式シングル フラッシュ太陽光発電赤外線センサーにより、「手を使わない」自動操作が可能
  • 耐クロラミン性のためにPERMEX®ラバーコンパウンドから成形されたダイヤフラム
  • CPハンドルキャップ
  • Courtesy Flush®オーバーライドボタン
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • Unique refflushometers_solis-ress-c
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名Electronic toilet flusher
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ