製品の公開
UPPERCUT® WES 115 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

UPPERCUT® WES 115 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Google翻訳”,
  • ハンドルを持ち上げて、1.1 gpf の削減フラッシュを開始し、液体と紙の無駄をなくし、0.5 ガロンの水を節約します。
  • ハンドルを押し下げて通常の 1.6 gpf フラッシュを行い、固形廃棄物と紙を取り除きます。
  • ハンドルの抗菌コーティングは、製品の寿命の間続きます
  • 緑のハンドルはUPPERCUTの節水機能を表しています
  • 操作手順を提供する 2 つの金属製ウォール プレートが付属しています。
  • Royal® Flushometer の信頼性と耐久性に優れた機能をすべて搭載
  • デュアルフィルター固定バイパスを備えたPERMEX合成ゴムダイアフラム
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • Unique refflushometers_uppercut_wes-115
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011565
  • ETIM 名Mechanical toilet flusher
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ