製品の公開
WETS-4029.4011 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) ADA 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet
Sloan Valve

WETS-4029.4011 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) ADA 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

Google翻訳”,

特徴

  • 白いガラス質の中国
  • 細長いボウル
  • 床置き、床コンセント
  • 12" (305mm) ラフイン
  • クローム メタル フラッシュ ハンドル - 左手
  • 上げられたデッキはタンクの揺れをなくし、清掃を容易にします
  • 強力な Centriflo™ サイフォン ジェット フラッシング アクションで 800g マップ スコアを達成
  • ウォータースポットエリア: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • 2 インチ (54mm) 全面ガラス張りトラップウェイ
  • クローゼットのボルトとキャップが含まれています
  • 便座とワックスリングは含まれていません
技術仕様
  • Unique refgravity-toilets_WETS-40294011
  • コレクションセットToilets
  • コレクションGravity/Tank Toilet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ