製品の公開
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Google翻訳”,

特徴

  • 35 秒のロックアウト機能を備えた赤外線光学センサーによって自動的に作動し、制御された強力な送風を有効にします。
  • 残留水分は、最大 135°F/57°C の暖かい空気の流れで蒸発します。
  • 一体型の頑丈なリブ強化ダイカスト亜鉛合金ハウジングにより、過酷な環境でのドライヤーへの損傷を最小限に抑えます
  • ペーパー タオルと比較して 95% のコスト削減
  • ADA要件に準拠するため、または未成年の身長に合わせて簡単に配置できます
技術仕様
  • Unique refhand-dryers_xlerator_EHD-501
  • コレクションセットHand Dryers
  • コレクションXLERATOR®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
  • Uniclass2015コードPr_40_70_62_37
  • Uniclass2015詳細Hand driers
  • OmniClassNumber23-31 25 15
  • OmniClassタイトルHand Dryers

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ