製品の公開
WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet
Sloan Valve

WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

Google翻訳”,

特徴

  • 白いガラス質の中国
  • 細長いボウル
  • 床置き、床コンセント
  • 12" (305mm) ラフイン
  • クロームメタルフラッシュハンドル
  • 安全で揺れ防止の 3 点式タンク取り付けシステム
  • Flushmate® ブランドの圧力支援フラッシングを搭載
  • 1,000g Mapスコアを達成する技術
  • 60 フィート (18.3 m) 以上のドレンライン キャリー パフォーマンス
  • ウォータースポットエリア: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • 滑らかで静かなケーブル式フラッシュ ハンドル - 右手
  • 全面ガラス張りのトラップウェイ
  • クローゼットのボルトとキャップが含まれています
  • 便座とワックスリングは含まれていません
技術仕様
  • Unique refpressure-assist-water-closets_sloan_wets-80298113
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションPressure Assist
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ