製品の公開
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
Sloan Valve

WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer

5つ星のうち4.64.6(18 レビュー)
Google翻訳”,
SU-1009小便器およびROYAL186SMOOTHフラッシュメーター
仕様
    • Complete urinal system including Royal flushometer designed to maximize performance
    • Thorough washdown flushing action
    • Durable, hygienc vitreous china construction
    • Vandal resistant stainless steel strainer included
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Transformer Options
    • One EL-386 Transformer serves one (1) Optima® closet/urinal Flushometer
    • One EL-451 Transformer serves up to eight (8) Optima® closet/urinal Flushometers. Specify part number and number of transformers required accordingly
技術仕様
  • Unique refurinal-combos_weus-10001302
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションUrinal Flushometer Combos
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010235
  • ETIM 名Urinal
  • UNSPSC名称Urinals
  • UNSPSC30181506
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_92
  • Uniclass2015詳細Urinal systems
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ