製品の公開
Model 200 Smoke Curtain
Smoke Guard

Model 200 Smoke Curtain

5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
Google翻訳”,
M200 スモーク カーテンは、ほぼすべてのエレベータで使用されている耐火ドアと組み合わせて、包括的で規則に準拠した通風、煙、火災の制御を提供します。この特定のモデルは、ほぼすべての環境に簡単に設置でき、既存の防火システムとシームレスに統合して、構造をコードにすばやく組み込むことができます。 Autodesk® Seek がホストする BIM オブジェクト、Courtesy BIMobject® が発行
仕様
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
技術仕様
  • Unique ref200_Smoke_Curtain
  • コレクションセットFire protection
  • コレクションSmoke curtains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
  • Uniclass2015コードSs_25_30_29_95
  • Uniclass2015詳細Vertical smoke curtain systems
  • MasterFormat 2014 コード07 80 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire and Smoke Protection
  • OmniClassNumber23-17 21 15 13
  • OmniClassタイトルSmoke Curtains
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION