製品の公開
Brighten Up Series - 290 DS
Brighten Up Series - 290 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 290 DS

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    Solatube 290 DSは、160 DSよりも多くの光を提供し、照明の廊下、トイレ、小さな収納エリアに加えて、硬い、吊り下げられた、または開いた天井で使用できます。天井の高さが10フィート未満の小さな領域、または構造上の問題や美的目標により、より大きな直径のチューブの使用が制限される可能性がある小さな領域に最適なソリューションです。屋根と天井のレベルにSpectralight®Infinity0-30度アングルアダプターが含まれています。
    仕様
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    技術仕様
    • Unique refBrightenUp_290DS
    • コレクションセットLighting
    • コレクションDaylighting system
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-05-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スカイライトチューブ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_21
    • Uniclass2015詳細Daylight pipes
    • MasterFormat 2014 コード08 62 23
    • MasterFormat 2014 タイトルTubular Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 13 21
    • OmniClassタイトルTubular Skylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings