製品の公開
Concrete Finishing Aid - DAY1®

Concrete Finishing Aid - DAY1®

Google翻訳”,
コンクリート用スプレー塗布型コロイド状シリカ仕上げ助剤

DAY1は、表面を潤滑してより速く簡単に仕上げることができるコロイド状シリカ仕上げ助剤です。DAY1は、強風、高温、低湿度などの悪条件下でも作業時間を延長します。DAY1を使用すると、スラブの表面性能を損なう可能性のある表面への加水が不要になります。また、低ブリーディング水環境でのシェイクオン硬化剤の仕上げにも使用できます。セメント、空気、シリカフューム、またはシリカフラワーを多く含むコンクリートは、DAY1を塗布すると仕上げが容易になります。

DAY1テクノロジーの中核を成すのは、コロイド状シリカです。非晶質シリカはコンクリートの水和反応中に反応し、より多くのセメント質材料を生成することで、密度を高め、表面性能を向上させます。

仕上げ工程で塗布するDAY1は、硬化コンクリートに多くの長期的なメリットをもたらします。DAY1は表面蒸発を抑制し、アルカリ骨材反応(ASR)、スラブの反り、および収縮差を軽減します。また、DAY1は緻密化作用により粉塵の発生を防ぎ、着色コンクリートおよび標準コンクリートの白華現象を抑制します。

特徴と利点

  • 表面仕上げの効率を高める潤滑剤
  • 作業者の疲労とこての摩耗を軽減します
  • 高温、乾燥、強風条件下での作業性を向上させます。
  • 振りかけ式硬化剤の塗布を補助します
  • 着色コンクリートおよび標準コンクリートの白華現象を軽減します
  • ひび割れ、亀裂、剥離を最小限に抑えます
  • 硬化・高密度化
  • 耐衝撃性と耐摩耗性を向上させる
  • 浸透性の低い表面を作り出す
  • 表面圧縮強度を20~30%向上させる
  • 水蒸気透過率を低減します(MVER)
  • コロイドシリカの化学反応によりCO2の移動が減少する
  • アルカリシリカ反応(ASR)の可能性を低減します。
  • スラブの反りを軽減する
  • 濃縮タイプとすぐに使えるタイプの製品
  • 水セメント比は増加しません
  • 色に影響を与えたり、色を変えたりしません
仕様
  • Specifications:

    • 1 gal, 5 gal, 55 gal, 264 gal
    • 250-500 ft2 per gal

    Workability benefits

    • Slows surface evaporation extending work times by 15 to 30 minutes
    • Aids application of shake-on hardeners
    • Reduces operator fatigue and trowel wear
    • Maintains water-cement ratio

    Quality benefits

    • Increases abrasion & impact resistance
    • Reduces the potential for efflorescence on both colored and non-colored concrete
    • Minimizes the potential for checking, crazing and scaling
    • Reduces water vapor transmission (MVER)
    • Reduces potential for slab curling
    • Decreases potential for alkali silica reaction (ASR)
    • Improves curing and creates a less permeable surface
    • Helps close the surface on Type IL mixes
    • Preserves color consistency on integral color pours

    Coordinating Swissmex sprayers

    • DS-8041
    • DS-8351
    • DS-8401
技術仕様
  • Unique refconcrete-finishing-aid-day1
  • コレクションセットConcrete Finishes
  • コレクションSurface-Applied Finishing Aid
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-22
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート

対応地域

北米
アメリカ合衆国