一体型コンクリートカラー – ソロモン一体型カラー
Solomon Colorsのインテグラルコンクリートカラーは、建築、装飾、構造用コンクリート用途向けに設計された高性能酸化鉄顔料です。各色は、中灰色のタイプI/II/ILポルトランドセメントを4インチのスランプで使用して製造されており、仕様策定やプロジェクト調整のための信頼できる基準を提供します。
これらの顔料は、ColorFlo® Liquid、ColorFlo® Granular、およびDry Integral Colorシステムに対応しており、生コンクリート、プレキャストコンクリート、現場施工コンクリートの各工程に柔軟に組み込むことができます。1%から4%までの添加量範囲は、顔料の添加量が最終的な外観にどのように影響するかを示しており、色の濃淡と均一性を正確に制御できます。
技術ガイダンスでは、適切な混合、スランプ管理、ドラムの準備、および混和剤の適合性について説明しています。色の結果は、セメントの種類、骨材、水セメント比、仕上げ方法、養生条件、およびシーラーの選択によって異なる場合があります。ソロモンカラーズでは、最終的な外観を確認するために、現場固有のモックアップを作成することをお勧めします。
これらの顔料は、耐石灰性、耐光性、そして長持ちする発色を実現し、屋内・屋外のコンクリート施工の両方に適しています。
主な機能
アプリケーション
タグ/キーワード
一体型コンクリート着色剤、コンクリート顔料、酸化鉄顔料、ColorFlo、粒状顔料、液体顔料、装飾コンクリート、建築用コンクリート、着色コンクリート、コンクリート仕上げ
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |