製品の公開
Evolve
Solus Ceramics

Evolve

Google翻訳”,
4つのニュートラルカラーのコアグループで構成されるEvolveは、天然石灰岩の美しさに触発されたモダンで革新的な製品です。発光性の色品質で、Evolve範囲のタイルは繊細なハイライトで輝き、影のあるトーンのスポットとは対照的です。
仕様
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating, Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms, Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms, Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms, Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms, Water Absorption (ISO 10545_3) - 0.5%, Flexural Strength (ISO 10545_4) - 35 N/mm2, Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating, Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 9x10-6 °C, Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms,
技術仕様
  • Unique refEvolve
  • コレクションセットNatural
  • コレクションLimestone
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-08-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル磁器
  • 副マテリアル磁器
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Tiles and flagstones
  • UNSPSC301317
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
  • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring