製品の公開
AGEPAN® DWD black
Sonae Arauco

AGEPAN® DWD black

Google翻訳”,
AGEPAN® DWD blackは、EN 622-5に準拠した黒色のMDF.RWHファイバーボードで、EN 14964準拠の用途に適しています。透湿性、拡散性を備えたオープンウォールシステムでの使用を想定して設計されており、オープンジョイントのある通気ファサードクラッディングや、水平菱形バッテンなどの現代的なデザインに最適です。ほとんどの場合、防湿用のファサードメンブレンを追加する必要はありません。製品の特徴: - 持続可能で環境に優しく、完全にリサイクル可能 - 洗練された外観のための均一な濃い黒色* - 透湿性 - 追加のファサード膜なしで建設が可能 - 迅速な設置のための頑丈なさねはぎプロファイル - テープ接着性に優れた耐摩耗性表面 - プライマーと時間を節約 - 高い圧縮強度 - 損傷に強い - 軽量で作業が簡単で、コスト効率に優れています - ドイツ製 - 完全に疎水化処理済み - ホルムアルデヒドを含まない接着 - 品質監視済みで紫外線に安定 *製造バッチ間で若干の色の違いが生じる場合があります。
仕様
  • Areas of application: • Suitable for fire protection constructions according to DIN 4102-4 (bulk density ≥ 600 kg/m³) • Ventilated exterior wall cladding with defined open joint proportion according to DIN 68 800-2 • Can be used in damp areas in accordance with DIN EN 13986
技術仕様
  • Unique refagepan-dwd-black-wood-fiberboard
  • コレクションセットAgepan®
  • コレクションAgepan® DWD
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルMDFボード
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材